PRK 72/4,5000
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
| Seria | 72 |
| Zasada działania | Zasada refleksji |
| Zasięg roboczy | 0,1 ... 4 m (gwarantowany zasięg) |
| Granica zakresu pracy | 0,1 ... 6 m (typowy zasięg) |
| Źródło światła | LED, czerwony |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | z możliwością przełączania jasny/ciemny |
| Częstotliwość przełączania | 200 Hz |
| Czas reakcji | 2,5 ms |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Przewód |
| Długość przewodu | 5.000 mm |
| Liczba żył | 3 -wire |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Materiał osłony obiektywu | Szkło |
| Kolor obudowy | czerwony czerwony, RAL 3000 |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe przez opcjonalny element mocujący |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -30 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |