PRK 96M/P-3369-21 Ex n

Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny

Numer produktu: 50111088

Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Numer artykułu: 50108591
  • Seria: 46B
  • Zasada działania: Zasada refleksji
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 15 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50108591

Dostępność od ręki

Seria 96
Zasada działania Zasada refleksji
Wersja specjalna Z ochroną Ex
Zasięg roboczy 0,1 ... 15 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0,1 ... 18 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, czerwony
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 1 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, PNP
Zasada przełączania z możliwością przełączania jasny/ciemny
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 3 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Materiał obudowy Metal (stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS))
Obudowa metalowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 380 g
Rodzaj wskazania LED
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Temperatura otoczenia podczas pracy -20 ... 50 °C
Kategoria Ex urządzenia 3
Ex-Zone 2
22
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia Ex
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Deklaracja zgodności UKCA - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf