PRK3C.BT3/4T-200-M8
Polaryzowany refleksyjny czujnik fotoelektryczny
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | 3C |
| Zasada działania | Zasada refleksji |
| Aplikacja | Wykrywanie przeźroczystych folii Wykrywanie wysokoprzeźroczystych butelek |
| Wersja specjalna | Automatyczna kolimacja |
| Zasięg roboczy | 0 ... 3 m (gwarantowany zasięg), z reflektorem TK(S) 100x100 |
| Granica zakresu pracy | 0 ... 3,6 m (typowy zasięg), z reflektorem TK(S) 100x100 |
| Źródło światła | LED, czerwony |
| Długość fal świetlnych | 635 nm |
| Forma sygnału wysyłanego | impulsowy |
| Grupa LED | Wolna grupa (według EN 62471) |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 10 ... 30 V, DC, w tym tętnienie resztkowe |
| Tętnienie resztkowe | 0 ... 15 %, z UB |
| Prąd w obwodzie otwartym | 0 ... 15 mA |
| Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Wejście przyuczania |
| Funkcja | Blokada klawiatury Przełączanie jasny/ciemny Ustawianie czułości |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Zasada przełączania | rozjaśniający |
| Częstotliwość przełączania | 1.500 Hz |
| Czas reakcji | 0,33 ms |
| Opóźnienie gotowości | 300 ms |
| Jitter reakcji | 110 µs |
| Liczba przyłączy | 1 Piece(s) |
| Funkcja | Sygnał IN Sygnał OUT Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Przewód z wtyczką okrągłą |
| Długość przewodu | 200 mm |
| Materiał płaszcza | PUR |
| Kolor przewodu | czarny |
| Przekrój żyły | 0,2 mm² |
| Rozmiar gwintu | M8 |
| Typ | male |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PC-ABS |
| Materiał osłony obiektywu | Tworzywo sztuczne / PMMA |
| Masa netto | 20 g |
| Kolor obudowy | czerwony |
| Rodzaj mocowania | Dwie tuleje gwintowane M3 przez opcjonalny element mocujący |
| Kompatybilność materiałowa | ECOLAB |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 2 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
| Funkcja elementu obsługowego | Ustawianie czułości |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -40 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 IP 69K |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |