PRKL 25B-S12

Wspomaganie ustawienia

Numer produktu: 50108005

Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
PRK25CL1/XX-M12
Wspomaganie ustawienia
Numer artykułu: 50139665
  • Źródłoświatła: Laser
  • Źródłoświatła: Laser, czerwony
  • Przeznaczony dla: Czujniki serii 25C
  • Rodzaj mocowania: przez opcjonalny element mocujący
Numer artykułu: 50139665

Dostępność od ręki

Zasada działania Zasada refleksji
Źródło światła Laser, czerwony
Klasa lasera 2, IEC/EN 60825-1:2007
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Częstotliwość przełączania 2.000 Hz
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Tworzywo sztuczne
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 15 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
przez opcjonalny element mocujący
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 40 °C
Stopień ochrony IP 66
IP 67
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Model 3D-CAD - zip
Certyfikat - ECOLAB - pdf