RDH 100
Dla środowisk produkcyjnych: Czytniki RFID z serii RDH 100
Wytrzymałość i możliwość instalacji w środowiskach metalowych
W przypadku automatyzacji linii produkcyjnych, które wymagają wytrzymałości i niewrażliwości na wpływy środowiska, wysoce efektywne systemy RFID są preferowanymi systemami identyfikacji do ciągłego śledzenia poszczególnych etapów produkcji i zapewniania wymagań jakościowych.
Wymagania dotyczą także bardzo ograniczonej przestrzeni, zwłaszcza w środowisku produkcyjnym, przy produkcji ogniw i na stanowiskach montażowych. Dzięki swojej konstrukcji, cylindryczny czytnik wysokiej częstotliwości RDH 142 o średnicy 30 mm zapewnia opcje łatwego i elastycznego montażu w metalowych środowiskach oraz niezawodność identyfikacji przy zasięgu odczytu do 60 mm.
Czytnik RFID jest dostępny w wersji RDH 142 z IO-Link – do nieskomplikowanego, szybkiego użycia na poziomie czujnika.