RKU 420/2NC.2-S8
Ultradźwiękowa zapora refleksyjna
| Seria | 420 |
| Zasada działania | Zasada refleksji |
| Zasięg roboczy | 0 ... 0,4 m |
| Zasięg roboczy | gwarantowany zasięg |
| Częstotliwość ultradźwięków | 290 kHz |
| Przebieg wiązki dźwięku | standard |
| Kierunek świecenia | na stronie przedniej |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przeciwprzepięciowa Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 12 ... 30 V, DC |
| Tętnienie resztkowe | z UB |
| Liczba wejść przyuczania | 1 Piece(s) |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 1 Piece(s) |
| Napięcie przełączające | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Element przełączający | Tranzystor, NPN |
| Zasada przełączania | Styk normalnie zamknięty (NC) |
| Częstotliwość przełączania | 20 Hz |
| Czas reakcji | 25 ms |
| Opóźnienie gotowości | 200 ms |
| Funkcja | Sygnał OUT Wejście przyuczania Zasilanie napięciem |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M8 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba pinów | 4 -pin |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 20 mm x 42 mm x 15 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PE |
| Masa netto | 10 g |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie przelotowe |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 1 Piece(s) |
| Elementy sterujące | Przycisk przyuczania |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -10 ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 85 °C |
| Stopień ochrony | IP 67 |
| Klasa ochrony | III |
| Dopuszczenia | c UL US |
| Obowiązujące normy | IEC/EN 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272802 |
| ECLASS 8.0 | 27272802 |
| ECLASS 9.0 | 27272802 |
| ECLASS 10.0 | 27272802 |
| ECLASS 11.0 | 27272802 |
| ECLASS 12.0 | 27272802 |
| ECLASS 13.0 | 27272802 |
| ECLASS 14.0 | 27272802 |
| ECLASS 15.0 | 27272802 |
| ECLASS 16.0 | 27272802 |
| ETIM 5.0 | EC001848 |
| ETIM 6.0 | EC001848 |
| ETIM 7.0 | EC001848 |
| ETIM 8.0 | EC001848 |
| ETIM 9.0 | EC001848 |
| ETIM 10.0 | EC001848 |