RTFR 3B/66-S8

Energetyczny czujnik dyfuzyjny

Numer produktu: 50108495

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 2 produktów
FT5.3/2N-M8
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
Numer artykułu: 50122575
  • Seria: 5
  • Zasada działania: Zasada wykrywania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,001 ... 0,215 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50122575
FT5.3/4P-M8
Energetyczny czujnik dyfuzyjny
Numer artykułu: 50122572
  • Seria: 5
  • Zasada działania: Zasada wykrywania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,001 ... 0,215 m
  • Konstrukcja: prostopadłościenny
Numer artykułu: 50122572

Dostępność od ręki

Seria 3B
Zasada działania Zasada wykrywania
Zasięg roboczy gwarantowany zasięg
Zasięg roboczy, biały 90% 0 ... 0,42 m
Zasięg roboczy, szary 18% 0,003 ... 0,235 m
Zasięg roboczy, czarny 6% 0,005 ... 0,21 m
Granica zakresu pracy, biały 90% 0 ... 0,45 m
Granica zakresu pracy, szary 18% 0,003 ... 0,255 m
Granica zakresu pracy, czarny 6% 0,005 ... 0,22 m
Granica zakresu pracy typowy zasięg
Przebieg wiązki niezgodny
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 620 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 2
Rodzaj geometrii plamki świetlnej prostokątny
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Pobór prądu, maks. 10 mA
Tętnienie resztkowe 0 ... 10 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 10 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania rozjaśniający
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający (PNP)/rozjaśniający (NPN)
Częstotliwość przełączania 1.000 Hz
Czas reakcji 0,5 ms
Opóźnienie gotowości 300 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M8
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 4 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PC-ABS
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Masa netto 10 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Potencjometr 270°
Temperatura otoczenia podczas pracy -30 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -30 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony III
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
Model 3D-CAD - zip
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf