SD4R14-450G

Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa

Numer produktu: 67846004

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MLC520R14-450G
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Numer artykułu: 68021104
  • Seria: MLC 500
  • Rozdzielczość: 14 mm
  • Wysokośćpola ochronnego: 450 mm
  • Typ: 4, IEC/EN IEC 61496
Numer artykułu: 68021104

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Seria SOLID-4
Rodzaj urządzenia Odbiorniki
Kaskadowanie kaskadowanie łączone przewodowo, Guest
zawarty 2 szt. wpustów przesuwnych BT-NC
Aplikacja Ochrona palców
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
Rozdzielczość 14 mm
Wysokość pola ochronnego 450 mm
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
Pobór prądu, maks. 10 mA, bez zewnętrznego obciążenia
Czas reakcji 10 ms
Czas ponownego załączenia 100 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Kaskade Host
Rodzaj przyłącza Przewód z wtyczką okrągłą
Długość przewodu 300 mm
Materiał płaszcza PUR
Kolor przewodu czarny
Przekrój żyły 0,25 mm²
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 8 -pin
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 29 mm x 507,5 mm x 34,6 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne / PMMA
Materiał pokryw końcowych Cynkowy odlew ciśnieniowy
Masa netto 600 g
Kolor obudowy żółty, RAL 1021
Rodzaj mocowania Montaż na kolumnie montażowej
Montaż w rowkach
przez opcjonalny element mocujący
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 55 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Stopień ochrony IP 65
Klasa ochrony III
Dopuszczenia TÜV NRTL US
c CSA US
Procedura kontrolna drgań według normy EN 60068-2-6
Procedura kontrolna wstrząsów według normy EN 60068-2-29
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
EPLAN Makro - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Instrukcja obsługi - Application Note Substitute - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - TÜV Süd - pdf
Certyfikat - TÜV Süd NRTL US - pdf