SD4R30-1500-225EL
Odbiornik optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Kaskadowanie | kaskadowanie stałe, forma L, 90° |
| Pakiet funkcji | Extended |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Poziom wydajności (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6E-09 per hour |
| Okres użytkowania | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria | 4, EN ISO 13849 |
| Rozdzielczość | 30 mm |
| Wysokość pola ochronnego ramienia 1 | 1.500 mm |
| Wysokość pola ochronnego ramienia 2 | 225 mm |
| Synchronizacja | optyczny między nadajnikiem a odbiornikiem |
| Napięcie zasilania UB | 24 V, DC |
| Rodzaj | Cyfrowe wejście przełączające |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Liczba zabezpieczających wyjść przełączających (OSSD) | 2 Piece(s) |
| Rodzaj | Przełączające wyjście bezpieczeństwa OSSD |
| Element przełączający | Tranzystor |
| Element przełączający | Tranzystor |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor |
| Czas reakcji | 7 ms |
| Rodzaj przyłącza | Wtyczki okrągłe |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Materiał | Metal |
| Liczba pinów | 8 -pin |
| Materiał obudowy | Metal |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |