VBT-25-1375,4000

Nadajnik kurtyny świetlnej

Numer produktu: 50107931

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
CSL505-T25-1375-M8
Nadajnik kurtyny świetlnej
Numer artykułu: 50131397
  • Seria: 505
  • Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
  • Zasięg roboczy, maks.: 0,3 ... 5 m
  • Długośćpola pomiarowego: 1.375 mm
Numer artykułu: 50131397

Czas dostawy ok. 7 dni roboczych
Seria Vario
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Zasięg roboczy 0,7 ... 5 m (gwarantowany zasięg)
Długość pola pomiarowego 1.375 mm
Liczba wiązek 56 Piece(s)
Odstęp wiązek 25 mm
Źródło światła LED, Podczerwień
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Rodzaj przyłącza Przewód
Długość przewodu 4.000 mm
Liczba żył 3 -wire
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 10 mm x 1.560 mm x 27 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Aluminium
Materiał osłony obiektywu Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy szary
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Rodzaj konfiguracji/parametryzacji Oprogramowanie
Temperatura otoczenia podczas pracy -10 ... 45 °C
Stopień ochrony IP 54
Klasa ochrony III
Obowiązujące normy EN 60947-5-2 (wersja niemiecka)
Numer taryfy celnej 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Oprogramowanie konfiguracyjne - zip
Instrukcja obsługi - pdf
Karta danych - pdf