VDB 14B/4
Wzmacniacz kontroli podwójnego arkusza
| Seria | 14 |
| Zasada fizyczna | Ultradźwięki pojemnościowy |
| Aplikacja | Kontrola podwójnego arkusza |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 30 V, DC |
| Liczba cyfrowych wyjść przełączających | 7 Piece(s) |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Element przełączający | Tranzystor, PNP |
| Częstotliwość przełączania | 200 Hz |
| Rodzaj przyłącza | Sub-D |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 99 mm x 35 mm x 160 mm |
| Materiał obudowy | Metal |
| Obudowa metalowa | Aluminium |
| Masa netto | 450 g |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | 0 ... 40 °C |
| Stopień ochrony | IP 54 |
| Klasa ochrony | III |
| Obowiązujące normy | IEC 60947-5-2 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |