VS 403/N
Wzmacniacz
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | 403 |
| Okablowanie ochronne | Ochrona przecizwarciowa Ochrona przed zamianą biegunów |
| Napięcie zasilania UB | 18 ... 31,2 V, DC |
| Opór wejściowy | 1.000 Ω |
| Rodzaj | Cyfrowe wyjście przełączające |
| Rodzaj napięcia | DC |
| Element przełączający | Tranzystor, NPN |
| Zasada przełączania | Styk normalnie otwarty (NO) |
| Element przełączający | Przekaźniki, NPN |
| Zasada przełączania | Styk normalnie otwarty (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 10 Hz |
| Rodzaj | NAMUR |
| Liczba przyłączy | 2 Piece(s) |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 3 -pin |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 3 -pin |
| Rodzaj przyłącza | Zaciski |
| Liczba pinów | 3 -pin |
| Konstrukcja | prostopadłościenny |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 18 mm x 99,5 mm x 112 mm |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Obudowa z tworzywa sztucznego | PA 66 |
| Masa netto | 160 g |
| Kolor obudowy | szary |
| Rodzaj mocowania | Montaż na szynie montażowej |
| Rodzaj wskazania | LED |
| Liczba LED | 3 Piece(s) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -40 ... 80 °C |
| Grupa Ex urządzenia | II |
| Stopień ochrony przed zapłonem | ia samobezpieczny |
| Stopień ochrony | IP 20 (zaciski) IP 30 (obudowa) |
| Dopuszczenia | Ex |
| Obowiązujące normy | EN 61326-1 |
| Norma Ex | EN 50014 EN 50020 EN 50021 EN 50281-1-1 EN 50284 |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27210121 |
| ECLASS 8.0 | 27210121 |
| ECLASS 9.0 | 27210121 |
| ECLASS 10.0 | 27210121 |
| ECLASS 11.0 | 27210121 |
| ETIM 5.0 | EC001485 |
| ETIM 6.0 | EC001485 |
| ETIM 7.0 | EC001485 |