MA 90

Element przyłączeniowy

Numer produktu: 50035348

Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
MA 900
Modułowa jednostka przyłączeniowa
Numer artykułu: 50129663
  • Seria: MA 900
  • Interfejs: RS 232
  • Przeznaczony dla: Czytniki kodów kreskowych serii BCL 900i
  • Przyłącze: Sub-D
Numer artykułu: 50129663

Dostępność od ręki

Seria MA 90
Przeznaczony dla Czytniki kodów kreskowych serii BCL 90
Przeznaczony dla interfejsu RS 232
RS 422
RS 485
Okablowanie ochronne Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Liczba przyłączy 10 Piece(s)
Funkcja Interfejs danych
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 7 -pin
Funkcja Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 6 -pin
Funkcja GND_SWO (GND dla wyjść przełączających)
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 4 -pin
Funkcja Sygnał OUT
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 4 -pin
Funkcja Sygnał IN
Rodzaj przyłącza Zaciski
Liczba pinów 6 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 110 mm x 72 mm x 260 mm
Materiał obudowy Metal
Tworzywo sztuczne
Obudowa metalowa Ciśnieniowy odlew aluminiowy
Masa netto 1.080 g
Kolor obudowy czerwony, RAL 3000
grafitowo-czarny RAL 9011
Temperatura otoczenia podczas pracy 0 ... 40 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Stopień ochrony IP 54
Klasa ochrony III
Numer taryfy celnej 84735080
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Karta danych - pdf