Czujniki indukcyjne
Oferta Leuze obejmuje szeroki wybór czujników specjalnych i standardowych o różnych konstrukcjach, które sprawdziły się już miliony razy u naszych klientów.
Zwłaszcza nasze wyjątkowo wytrzymałe czujniki wykonane w całości ze stali nierdzewnej, czujniki ze zwiększonym odstępem przełączania oraz czujniki miniaturowe do szczególnie ciasnych warunków montażu wielokrotnie udowodniły swoją skuteczność w wymagających zastosowaniach.
Czujniki indukcyjne ze standardem IO-Link v1.1.4
Dzięki interfejsowi IO-Link czujniki można bezproblemowo zintegrować z systemami automatyki. Indukcyjne czujniki zbliżeniowe z interfejsem IO-Link są łatwe w obsłudze, parametryzacji i monitorowaniu (monitorowanie stanu). Mogą one być obsługiwane zarówno w standardowym trybie I/O (SIO), jak i w trybie IO-Link, co zapewnia maksymalną elastyczność.
Opcje konfiguracji:
- Ustawianie odstępu przełączania i histerezy
- Funkcje czasowe dla określonych zastosowań
- Zaawansowane funkcje, takie jak alarmy temperatury i monitorowanie częstotliwości
Korzyści dla Państwa
Tryb SIO jest trybem domyślnym, ale po podłączeniu do modułu nadrzędnego IO-Link tryb IO-Link jest automatycznie włączany, umożliwiając obsługę i konfigurację czujnika za pośrednictwem modułu . Te ustawienia konfiguracyjne są zachowywane nawet po odłączeniu czujnika.
- Unikanie przestojów maszyn: Ciągłe monitorowanie stanu czujników wykrywa błędy, zanim zakłócą one proces produkcji.
- Szybka konserwacja reaktywna: Natychmiastowa identyfikacja błędów maszyny, co znacznie przyspiesza wymianę czujników.
Dalsze informacje o czujnikach indukcyjnych z IO-Link
Przejdź bezpośrednio do wyboru artykułu Czujniki indukcyjne z IO-Link
Czujniki indukcyjne o imponującej opłacalności dla automatyzacji przemysłowej
Indukcyjne czujniki serii IS D Eco oferują uniwersalne i niezawodne rozwiązanie do bezkontaktowego wykrywania obiektów metalowych w różnych gałęziach przemysłu. Oferta obejmuje cylindryczne konstrukcje M8, M12, M18 i M30 w wariantach do montażu na równi i ponad powierzchnią. Czujniki te są łatwe w montażu dzięki zewnętrznemu gwintowi i posiadają certyfikat UL, aby spełnić wymagania międzynarodowych norm. Optymalny stosunek ceny do wydajności sprawia, że seria IS D jest opłacalnym rozwiązaniem dla projektów z dużą liczbą czujników.
Korzyści dla Państwa
- Do szerokiego zakresu zastosowań w różnych branżach
- Optymalny stosunek ceny do wydajności
- Dwukrotna odległość przełączania
- Typowe konstrukcje cylindryczne z gwintem zewnętrznym
- Solidna ochrona przed zginaniem (dla wariantów kablowych) do różnych zastosowań
- Certyfikat UL
Czujniki indukcyjne z długim zasięgiem roboczym: Dla odległości przełączania do 40 milimetrów
Czujniki indukcyjne, zwane także czujnikami zbliżeniowymi, są znane z niezawodnego wykrywania obiektów metalowych na niewielkie odległości. Modele o zwiększonym zakresie przełączania zapewniają zasięg roboczy nawet trzykrotnie większy niż w przypadku standardowych czujników indukcyjnych. Dzięki temu czujniki nadają się również do zastosowań, w których przestrzeń montażowa jest niewielka i/lub występują duże odległości lub tolerancje – na przykład przy niedokładnym ustawieniu, luzach mechanicznych lub wibracjach.
Wytrzymałe czujniki o oznaczeniu IS 200MM.2 wykonane są z niklowanego mosiądzu i dostępne są w obudowach cylindrycznych M12, M18 i M30. Można je stosować nawet w warunkach dużego obciążenia mechanicznego, a przy tym zapewniają one niezwykle dokładne pomiary i powtarzalność przy dobrym stosunku ceny do jakości. Czujniki o odległości przełączania do 40 milimetrów można montować w sposób niemal zlicowany lub nie, w zależności od konkretnego zastosowania. Czujniki poszerzają istniejącą gamę produktów indukcyjnych.
Korzyści dla Państwa
- Efektywne kosztowo wykrywanie metalowych obiektów
- Duża odległość przełączania umożliwia tworzenie koncepcji urządzeń o większych tolerancjach
- Montaż czujników w większej odległości od obiektu zmniejsza ryzyko kolizji
- Niższe koszty przechowywania: Modele czujników można stosować w różnych zakresach
- Solidna konstrukcja: Stosowanie w trudnych warunkach, w których występuje kurz lub wibracje
- Opcje montażu dla różnych zastosowań: na równi z powierzchnią i ponad powierzchnią
- Zakres temperatur do 70°C
Dalsze informacje o czujnikach indukcyjnych o dużym zasięgu pracy
Przejdź bezpośrednio do wyboru artykułu Czujniki indukcyjne z długim zasięgiem roboczym
Lista artykułów
- Seria: 206
- Konstrukcja: cylindryczny, 6,5 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 2 mm
- Rodzaj napięcia: DC
- Seria: 230
- Konstrukcja: cylindryczny, 30 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 10 mm
- Rodzaj napięcia: DC
- Seria: 218
- Konstrukcja: cylindryczny, 18 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 12 mm
- Rodzaj napięcia: DC
- Seria: 218
- Konstrukcja: cylindryczny, 18 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 12 mm
- Rodzaj napięcia: DC
- Seria: 218
- Konstrukcja: cylindryczny, 18 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 8 mm
- Rodzaj napięcia: DC
- Seria: 218
- Konstrukcja: cylindryczny, 18 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 8 mm
- Rodzaj napięcia: DC
- Seria: 218
- Konstrukcja: cylindryczny, 18 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 5 mm
- Rodzaj napięcia: DC
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 8 mm
- Rodzaj napięcia: DC
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 8 mm
- Rodzaj napięcia: DC
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 4 mm
- Rodzaj napięcia: DC
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 4 mm
- Rodzaj napięcia: DC
- Seria: 212
- Konstrukcja: cylindryczny, 12 mm
- Typ. granica zakresu pracy Sn: 3 mm
- Rodzaj napięcia: DC