SLSR 95/2.8 SE-L

Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa

Numer produktu: 50080183

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
SLSSR 25B.8-S12
Nadajnik jednowiązkowej bariery bezpieczeństwa
Numer artykułu: 50108489
  • Seria: 25
  • Zasięg, maks.: 0 ... 20 m
  • Źródłoświatła: LED, czerwony
  • zintegrowany laser poziomujący: Nie
Numer artykułu: 50108489
Seria 95
Zasada działania Jednokierunkowa zasada działania
Rodzaj urządzenia Nadajniki
Wersja specjalna Wejście aktywujące
Typ 2, IEC/EN 61496
Poziom wydajności (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd , EN ISO 13849-1
Okres użytkowania 20 years, EN ISO 13849-1
Kategoria 2, EN ISO 13849
Zasięg roboczy 0 ... 8 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0 ... 10 m (typowy zasięg)
Źródło światła LED, czerwony
Długość fal świetlnych 660 nm
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Grupa LED 1
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Napięcie zasilania UB 10 ... 30 V, DC
Liczba wejść aktywujących 1 Piece(s)
Częstotliwość przełączania 200 Hz
Opóźnienie gotowości 100 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał IN
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Materiał Stal nierdzewna
Liczba pinów 4 -pin
Konstrukcja prostopadłościenny
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 90 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rodzaj wskazania LED
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 60 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -40 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
Klasa ochrony II
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Instrukcja obsługi - pdf