HRTIL 96BM/66.04S-S12

Czujnik z tłumieniem tła

Numer produktu: 50125111

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
ODSIL 96B M/C6-S12
Optyczny czujnik odległości
Numer artykułu: 50109302
  • Seria: 96
  • Zakres pomiarowy, maks.: 300 ... 10.000 mm
  • Wyjście analogowe: Wyjście analogowe, Prąd
  • Rodzaj systemu czujników: Naprzeciw obiektu
Numer artykułu: 50109302

Czas dostawy ok. 12 dni roboczych
Seria 96
Zasada działania Zasada wykrywania z tłumieniem tła
Aplikacja Wykrywa tylko folię refleksyjną
Rodzaj systemu czujników Zoptymalizowany do użycia z folią refleksyjną
Wersja specjalna 2niezależne wyjścia przełączające
mała plamka świetlna (S)
Zasięg roboczy 0,15 ... 25 m (gwarantowany zasięg)
Granica zakresu pracy 0,1 ... 30 m (typowy zasięg)
Źródło światła Laser, Podczerwień
Długość fal świetlnych 785 nm
Klasa lasera 1, IEC/EN 60825-1:2007
Forma sygnału wysyłanego impulsowy
Okablowanie ochronne Ochrona przecizwarciowa
Ochrona przed zamianą biegunów
Ochrona przejściowa
Napięcie zasilania UB 18 ... 30 V, DC
Tętnienie resztkowe 0 ... 15 %, z UB
Prąd w obwodzie otwartym 0 ... 120 mA
Liczba cyfrowych wyjść przełączających 2 Piece(s)
Rodzaj Cyfrowe wyjście przełączające
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający
Element przełączający Tranzystor, Push-pull
Zasada przełączania ściemniający
Częstotliwość przełączania 10 Hz
Czas reakcji 5 ms
Opóźnienie gotowości 200 ms
Liczba przyłączy 1 Piece(s)
Funkcja Sygnał OUT
Zasilanie napięciem
Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu M12
Typ male
Materiał Metal
Liczba pinów 5 -pin
Kodowanie Z kodowaniem A
Wymiar (szer. x wys. x dł.) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiał obudowy Metal
Obudowa metalowa Cynk
Materiał osłony obiektywu Szkło
Masa netto 380 g
Kolor obudowy czerwony
Rodzaj mocowania Mocowanie przelotowe
Rowki na jaskółczy ogon
przez opcjonalny element mocujący
Kompatybilność materiałowa ECOLAB
Wskazówka Stosowana część obudowy zawiera kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS)
Rodzaj wskazania LED
Liczba LED 2 Piece(s)
Elementy sterujące Przycisk przyuczania
Temperatura otoczenia podczas pracy -40 ... 50 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -35 ... 70 °C
Stopień ochrony IP 67
IP 69K
Klasa ochrony II
Dopuszczenia c UL US
Obowiązujące normy IEC 60947-5-2
Numer taryfy celnej 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
Model 3D-CAD - zip
EPLAN Makro - edz
Karta danych - pdf
Deklaracja zgodności CE - pdf
Certyfikat - ECOLAB - pdf