Czujniki optyczne
Kompaktowa konstrukcja, łatwa integracja i ekonomiczne dopasowanie do potrzeb: Miniaturowe czujniki o wyjątkowo kompaktowej konstrukcji
Seria 20
Nowa seria 20 czujników dyfuzyjnych i barier świetlnych jednokierunkowych firmy Leuze została opracowana z myślą o zastosowaniach, w których liczy się każdy milimetr. Dzięki niezwykle kompaktowej konstrukcji można je bezproblemowo zamontować nawet w najmniejszych przestrzeniach montażowych, w których nie zmieszczą się czujniki konwencjonalne. Seria ta zapewnia również wysoki poziom elastyczności: Dwa warianty obudowy – z detekcją czołową (FL – płaska) z przednim wyjściem optycznym oraz z detekcją boczną (boczna/wąska) z bocznym wyjściem optycznym – umożliwiają optymalną integrację w szerokim zakresie zastosowań maszynowych. Dzięki temu czujniki można bezproblemowo zintegrować z posiadanym już systemem bez żadnych kompromisów, niczym brakujący element układanki.
Ponadto seria 20 z pewnością zachwyci wysoką wydajnością wszędzie tam, gdzie wymagana jest szybkość i precyzja. Dzięki czasowi reakcji wynoszącemu zaledwie 0,5 ms nawet najszybsze ruchy są wykrywane bez opóźnień. Nawet bardzo małe obiekty mogą być niezawodnie wykrywane – na przykład elementy o wymiarach zaledwie 0,2 mm w przypadku czujników z funkcją tłumienia tła oraz 1 mm w przypadku barier świetlnych jednokierunkowych.
Korzyści dla Państwa
- Niezwykle kompaktowa konstrukcja, idealna do najmniejszych przestrzeni montażowych, w których nie zmieściłby się żaden inny czujnik
- Maksymalna elastyczność integracji i montażu: dwie konstrukcje obudowy – płaska z detekcją czołową i boczna z detekcją boczną – umożliwiają precyzyjne dopasowanie do najróżniejszych aplikacji.
- Błyskawiczna reakcja: wykrywanie szybko poruszających się obiektów bez opóźnień ze względu na czas reakcji wynoszący zaledwie 0,5 ms
- Niezawodne wykrywanie niezwykle małych obiektów/komponentów o wymiarach już od 0,2 mm (czujniki dyfuzyjne) i 1 mm (bariery świetlne jednokierunkowe) – zapewniające maksymalną precyzję w Twoim zastosowaniu
- Wysoka trwałość i maksymalna dostępność systemu dzięki stopniowi ochrony IP67
Wytrzymałe i higieniczne: Czujniki ze stali nierdzewnej dla pełnego bezpieczeństwa
Serie 33C/ 35C
Aby zapewnić stabilne i ekonomiczne procesy produkcji i pakowania, czujniki stosowane w systemie muszą działać niezawodnie i być dostępne przez długi czas. W środowiskach o wysokich wymogach higienicznych lub wilgotnych, a także w trudnych warunkach produkcyjnych, czujniki w obudowach ze stali nierdzewnej są idealnym wyborem.
Odkryj nasze portfolio czujników serii 33C o higienicznej konstrukcji i serii 35C o wytrzymałej konstrukcji odpornej na zmywanie.
Korzyści dla Państwa
- Szeroki zakres możliwych zastosowań dzięki rozbudowanemu portfolio z wieloma specjalnymi rozwiązaniami do procesów pakowania, np. do naświetlania folii, wykrywania przezroczystego szkła lub wielotorowych systemów przenośnikowych
- Materiały obudowy są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością (dopuszczenie FDA).
- Łatwe włączenie do eksploatacji i dopasowanie dzięki Power PinPoint® LED
Dalsze informacje o seriach 33C/35C
Monitorowanie obecności w procesach intralogistycznych i opakowaniowych oraz przemyśle motoryzacyjnym
Seria 5B
Kontrola obecności obiektów w zautomatyzowanych procesach wymaga systemu czujników, który niezawodnie wykrywa różne elementy. Obsługa czujnika, obejmująca montaż, wyrównanie oraz regulację musi przebiegać szybko i łatwo, zwłaszcza że często instalowana jest duża liczba czujników.
To właśnie z myślą o tych wymogach opracowaliśmy zoptymalizowaną generację czujników:
seria 5B. Zapewnia rzeczywiste oszczędności. Jest idealnie prosta w obsłudze.
Korzyści dla Państwa
- Bardzo kompaktowa obudowa (wymiary szer. x wys. x dł.: 11 mm x 32,4 mm x 20 mm)
- Diody LED wyświetlacza widoczne ze wszystkich stron (360°) ułatwiają łatwy montaż i sygnalizację stanu, a dobrze widoczna, jednolita plamka świetlna umożliwia szybkie ustawienie czujnika.
- Niezawodne wykrywanie obiektów odblaskowych, zapakowanych w folię termokurczliwą oraz błyszczących
- Przełączanie jasny/ciemny zabezpieczone przed manipulacją poprzez odwrócenie polaryzacji okablowania (przewodów).
Serie ze stali nierdzewnej w obudowach miniaturowych przeznaczone do zadań wykrywania we wrażliwych higienicznie procesach produkcji i pakowania
Serie 53C/ 55C
Podczas przetwarzania, napełniania lub pakowania produktów spożywczych lub farmaceutycznych obowiązują bardzo surowe wymagania dotyczące higieny i czyszczenia systemów.
Nasze czujniki ze stali nierdzewnej, obejmujące serie 53C i 55C, zostały opracowane specjalnie z myślą o zastosowaniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Wszystkie materiały obudowy posiadają aprobatę FDA i są dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Zapewnia to dodatkowe bezpieczeństwo przetwarzania i pakowania żywności.
Korzyści dla Państwa
- Dwie wersje konstrukcji obudowy do użytku w strefach mokrych (konstrukcja zmywalna) i higienicznych (konstrukcja higieniczna)
- Wysokiej jakości obudowa ze stali nierdzewnej V4A (AISI 316L) z gładką powierzchnią oraz pozbawiona szkła osłona optyki z PMMA+ z odporną na zadrapania warstwą specjalną zapobiegającą roznoszeniu bakterii
- Odporność chemiczna i termiczna (urządzenie sprawdzone oraz certyfikowane zgodnie z ECOLAB, CleanProof+ i JohnsonDiversey)
- Prosta konfiguracja i funkcja Condition Monitoring za pośrednictwem interfejsu IO-Link oraz warianty z elektronicznym ustawieniem zakresu odczytu i wydawaniem wartości pomiarowych przez IO-Link.
Dalsze informacje o seriach 53C/55C
Doskonała wydajność w najlepszej cenie
Seria 36
Niezawodne wykrywanie obiektów jest kluczem do wysokiego poziomu automatyzacji i zapewnienia płynnych procesów w ramach rozwiązań inżynieryjnych w obiektach. Zwłaszcza w intralogistyce, technologii pakowania i przemyśle motoryzacyjnym wykrywanie obiektów wiąże się z najwyższymi wymogami w dziedzinie systemów czujnikowych.
Nasze czujniki z serii 36 zapewniają doskonałą wydajność w najlepszej cenie. Różne zasady działania w połączeniu z doskonałym przetwarzaniem sygnałów zapewniają wysoką niezawodność wykrywania obiektów – również w wymagających zastosowaniach. Rezerwa wysokiej wydajności umożliwia wykrywanie obiektów z dużych odległości lub kompensację źródeł zakłóceń lub zanieczyszczeń przy mniejszych odległościach.
Korzyści dla Państwa
- Duża rezerwa funkcjonalna oraz niezawodność wykrywania nawet w zastosowaniach o krytycznym znaczeniu dzięki bardzo dużemu zasięgowi działania
- Doskonały stosunek ceny do wydajności
- Duża różnorodność sposobów podłączania umożliwia łatwą integrację (przewód, wtyczka M12 lub przewód z wtyczką M12)
Lista artykułów
- Seria: 3C
- Zasada działania: Zasada refleksji
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 3 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 5B
- Zasada działania: Zasada refleksji
- Zasięg roboczy, maks.: 0,03 ... 4,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 3C
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 8,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 3C
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 8,5 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 5B
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,002 ... 0,1 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 23
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 5B
- Zasada działania: Czujnik dystansowy z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 1,2 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 5B
- Zasada działania: Czujnik dystansowy z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,05 ... 1,2 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 55C
- Zasada działania: Zasada wykrywania z tłumieniem tła
- Zasięg roboczy, maks.: 0,02 ... 0,45 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 20 slim
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 1 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 20 slim
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 1 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 20 slim
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 1 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny
- Seria: 20 slim
- Zasada działania: Jednokierunkowa zasada działania
- Zasięg roboczy, maks.: 0 ... 1 m
- Konstrukcja: prostopadłościenny