RTH
Przegląd
Lista artykułów
Lista artykułów
Selektor produktów
Filtr
Lista wyników: znaleziono 17 produktów
TFM 05 1625.210
Transponder
Numer artykułu:
50141658
- Seria: TFM
- Częstotliwośćrobocza: 13,56 MHz
- Przeznaczony dla: RFM
- Temperatura otoczenia podczas pracy, maks.: -25 ... 150 °C
TFM 06 1110.210
Transponder
Numer artykułu:
50127101
- Seria: TFM
- Przeznaczony dla: RFM
- Temperatura otoczenia podczas pracy, maks.: -30 ... 60 °C
TFM 08 1110.210
Transponder
Numer artykułu:
50117412
- Seria: TFM
- Przeznaczony dla: RFM
- Temperatura otoczenia podczas pracy, maks.: -20 ... 75 °C
TFM 05 1910.219
Transponder
Numer artykułu:
50114961
- Seria: TFM
- Częstotliwośćrobocza: 13,56 MHz
- Przeznaczony dla: RFM
- Temperatura otoczenia podczas pracy, maks.: -20 ... 75 °C
TFM 08 2125.220
Transponder
Numer artykułu:
50109233
- Seria: TFM
- Częstotliwośćrobocza: 13,56 MHz
- Przeznaczony dla: RFM
- Temperatura otoczenia podczas pracy, maks.: -25 ... 70 °C
TFM 05 2210.210
Transponder
Numer artykułu:
50109232
- Seria: TFM
- Częstotliwośćrobocza: 13,56 MHz
- Przeznaczony dla: RFM
- Temperatura otoczenia podczas pracy, maks.: -40 ... 85 °C
TFM 04 1190.230
Transponder
Numer artykułu:
50108290
- Seria: TFM
- Częstotliwośćrobocza: 13,56 MHz
- Przeznaczony dla: RFM
- Temperatura otoczenia podczas pracy, maks.: -20 ... 70 °C
TFM 05 1110.Ex
Transponder
Numer artykułu:
50108070
- Seria: TFM
- Częstotliwośćrobocza: 13,56 MHz
- Przeznaczony dla: RFM
- Temperatura otoczenia podczas pracy, maks.: -25 ... 60 °C
TFM 02 2210.210
Transponder
Numer artykułu:
50107790
- Seria: TFM
- Częstotliwośćrobocza: 13,56 MHz
- Przeznaczony dla: RFM
- Temperatura otoczenia podczas pracy, maks.: -20 ... 70 °C
TFM 05 1510.210
Transponder
Numer artykułu:
50106413
- Seria: TFM
- Częstotliwośćrobocza: 13,56 MHz
- Przeznaczony dla: RFM
- Temperatura otoczenia podczas pracy, maks.: -25 ... 85 °C
TFM 03 1510.210
Transponder
Numer artykułu:
50106412
- Seria: TFM
- Częstotliwośćrobocza: 13,56 MHz
- Przeznaczony dla: RFM
- Temperatura otoczenia podczas pracy, maks.: -25 ... 85 °C
TFM 03 5125.220
Transponder
Numer artykułu:
50102956
- Seria: TFM
- Częstotliwośćrobocza: 13,56 MHz
- Przeznaczony dla: RFM
- Temperatura otoczenia podczas pracy, maks.: -10 ... 50 °C
Dane artykułu z: 6.09.2026