TFM 05 2290.230
Transponder
Witamy, chętnie Ci pomożemy.
Szybko i sprawnie pomożemy w wyszukaniu odpowiedniego rozwiązania alternatywnego.
Prosimy o kontakt: Kontakt
| Seria | TFM |
| Przeznaczony dla | RFM |
| Chip | Infineon MyD |
| Częstotliwość robocza | 13,56 MHz |
| Konstrukcja | Etykieta |
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 50 mm x 0,3 mm x 50 mm |
| Materiał obudowy | Papier |
| Masa netto | 3 g |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | -20 ... 50 °C |
| Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania | -20 ... 70 °C |
| Stopień ochrony | IP 54 |
| Obowiązujące normy | ISO 15693 |
| Numer taryfy celnej | 85235200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |