TFM 08 1610.210

Transponder

Numer produktu: 50114962

Icon Icon
Lista wyników: znaleziono 1 produktów
TFM 05 1625.210
Transponder
Numer artykułu: 50141658
  • Seria: TFM
  • Częstotliwośćrobocza: 13,56 MHz
  • Przeznaczony dla: RFM
  • Temperatura otoczenia podczas pracy, maks.: -25 ... 150 °C
Numer artykułu: 50141658

Czas dostawy ok. 25 dni roboczych
Seria TFM
Przeznaczony dla RFM
Chip I-CodeSLI
Częstotliwość robocza 13,56 MHz
Rozmiar pamięci 112 B
Blok pamięci 28 Piece(s)
Konstrukcja Podkładka
Grubość 13,5 mm
Średnica zewnętrzna 85 mm
Średnica wewnętrzna 5,5 mm
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Obudowa z tworzywa sztucznego PPS
Masa netto 50 g
Temperatura otoczenia podczas pracy -25 ... 100 °C
Temperatura otoczenia w miejscu przechowywania -25 ... 120 °C
Stopień ochrony IP 68
Obowiązujące normy ISO 15693
Numer taryfy celnej 85235200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ETIM 5.0 EC002996
ETIM 6.0 EC002996
Deklaracja zgodności CE - pdf